Sfärisk bricka / Koniskt säte DIN 6319

EH 23050.

Sfärisk bricka/koniskt säte används som en bricka för att kompensera icke parallella ytor.

Ert urval resulterade i 8 träffar

Version
d1 H13 [mm]
För pinnbult d6 [mm]
För bultar d6 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Sfärisk bricka av stålsätthärdat stål form C
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
För pinnbult d6 [mm]:
8 mm
För bultar d6 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
17 kN
Artikel nr.:
23050.0008
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfärisk bricka av stålsätthärdat stål form C – Bild 1
  • System: V40
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 5,6 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 7,1 mm
  • r1: 12 mm
  • För pinnbult d6: 8 mm
  • För bultar d6: M8
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 17 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 25 Nm
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfärisk bricka av stålsätthärdat stål form C
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
För pinnbult d6 [mm]:
10 mm
För bultar d6 [mm]:
M10
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
26 kN
Artikel nr.:
23050.0010
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfärisk bricka av stålsätthärdat stål form C – Bild 1
  • System: V70
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 6,5 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 7,3 mm
  • r1: 15 mm
  • För pinnbult d6: 10 mm
  • För bultar d6: M10
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 26 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 46 Nm
  • Vikt: 5,1 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfärisk bricka av stålsätthärdat stål form C
d1 H13 [mm]:
13 mm
För pinnbult d6 [mm]:
12 mm
För bultar d6 [mm]:
M12
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
38 kN
Artikel nr.:
23050.0012
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfärisk bricka av stålsätthärdat stål form C – Bild 1
  • System: V70/L12
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 8 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 9 mm
  • r1: 17 mm
  • För pinnbult d6: 12 mm
  • För bultar d6: M12
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 38 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 8 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfärisk bricka av stålsätthärdat stål form C
d1 H13 [mm]:
17 mm
För pinnbult d6 [mm]:
16 mm
För bultar d6 [mm]:
M16
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
73 kN
Artikel nr.:
23050.0016
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfärisk bricka av stålsätthärdat stål form C – Bild 1
  • System: V70/L16
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~  9,6 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 10,4 mm
  • r1: 22 mm
  • För pinnbult d6: 16 mm
  • För bultar d6: M16
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 73 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 206 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Koniskt säte av värme- behandlat, form G,
d1 H13 [mm]:
-
För pinnbult d6 [mm]:
8 mm
För bultar d6 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
17 kN
Artikel nr.:
23050.0208
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Koniskt säte av värme- behandlat, form G, – Bild 3
  • System: V40
  • d2 H13: 9,6 mm
  • d4: 24 mm
  • d5: 14,5 mm
  • h3: 5 mm
  • För pinnbult d6: 8 mm
  • För bultar d6: M8
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 17 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 25 Nm
  • Vikt: 14 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Koniskt säte av värme- behandlat, form G,
d1 H13 [mm]:
-
För pinnbult d6 [mm]:
10 mm
För bultar d6 [mm]:
M10
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
26 kN
Artikel nr.:
23050.0210
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Koniskt säte av värme- behandlat, form G, – Bild 3
  • System: V70
  • d2 H13: 12 mm
  • d4: 30 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h3: 5 mm
  • För pinnbult d6: 10 mm
  • För bultar d6: M10
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 26 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 46 Nm
  • Vikt: 22 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Koniskt säte av värme- behandlat, form G,
d1 H13 [mm]:
-
För pinnbult d6 [mm]:
12 mm
För bultar d6 [mm]:
M12
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
38 kN
Artikel nr.:
23050.0212
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Koniskt säte av värme- behandlat, form G, – Bild 3
  • System: V70/L12
  • d2 H13: 14,2 mm
  • d4: 36 mm
  • d5: 20 mm
  • h3: 6 mm
  • För pinnbult d6: 12 mm
  • För bultar d6: M12
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 38 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 39 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Koniskt säte av värme- behandlat, form G,
d1 H13 [mm]:
-
För pinnbult d6 [mm]:
16 mm
För bultar d6 [mm]:
M16
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
73 kN
Artikel nr.:
23050.0216
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Koniskt säte av värme- behandlat, form G, – Bild 3
  • System: V70/L16
  • d2 H13: 19 mm
  • d4: 44 mm
  • d5: 26 mm
  • h3: 7 mm
  • För pinnbult d6: 16 mm
  • För bultar d6: M16
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 73 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 206 Nm
  • Vikt: 65 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte

Material

Sfärisk bricka

  • Sätthärdat stål, sätthärdad, manganfosfat behandlat         

Koniskt säte

  • Värmebehandlat stål, manganfosfaterad

Montering

Koniska säten form D endast för slät, stängd brickyta.

För större hål används endast form G.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23050. Sfärisk bricka / Koniskt säte – DIN 6319
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."