23310.0142 - Höjd­justerings­cylinder

För att utöka spännhöjden på excenterspännare EH 23310. kan man använda höjdjusteringscylindern. De kan även användas i kombination med upplägg (EH 22680. EH22690.) och pendelupplägg (22730.-EH22741.)  

Denna artikel 23310.0142 - Höjd­justerings­cylinder / (d1 -0,1: 40 mm, l1 ±0,01: 140 mm, d2: M12) är en variant av artikelgruppen Höjd­justerings­cylinder (EH 23310.)

Bild
d1 -0,1 [mm]
l1 ±0,01 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
23310.0142
Dokument
Höjdjusteringscylinder
  • Bild 1
  • System: V70/L12
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • SW: 36 mm
  • Vikt: 1366 g
Höjdjusteringscylinder

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23310.0142
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."