23310.0134 - Höjd­justerings­cylinder

För att utöka spännhöjden på excenterspännare EH 23310. kan man använda höjdjusteringscylindern. De kan även användas i kombination med upplägg (EH 22680. EH22690.) och pendelupplägg (22730.-EH22741.)  

Denna artikel 23310.0134 - Höjd­justerings­cylinder / (d1 -0,1: 32 mm, l1 ±0,01: 140 mm, d2: M10) är en variant av artikelgruppen Höjd­justerings­cylinder (EH 23310.)

Bild
d1 -0,1 [mm]
l1 ±0,01 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Bild:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 ±0,01 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel nr.:
23310.0134
Dokument
Höjdjusteringscylinder
  • Bild 1
  • System: V40
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • SW: 27 mm
  • Vikt: 848 g
Höjdjusteringscylinder

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23310.0134
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."