Precisionsöglebultar överstiger DIN standard kvalitet. Gängorna rullas - axeldiametern är lika med gängdiameter. Ytorna -s- är bearbetade.
Håltolerans d2 = H7.
Denna artikel 22980.0168 - Ögelbult DIN 444 form B kvalitet 8.8 hög precision / (d1: M16, l: 150 mm) är en variant av artikelgruppen Ögelbult DIN 444 form B kvalitet 8.8 hög precision (EH 22980.)
Startvridmoment, se tillägg -Tekniska Data-
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."