Ögelbult DIN 444 form B kvalitet 8.8 hög precision

EH 22980.

Precisionsöglebultar överstiger DIN standard kvalitet. Gängorna rullas - axeldiametern är lika med gängdiameter. Ytorna -s- är bearbetade.

Håltolerans d2 = H7. 

Ert urval resulterade i 10 träffar

Material
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22980.0081
CAD
Dokument
Ögelbult
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Vikt: 28 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22980.0084
CAD
Dokument
Ögelbult
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s -0,2: 9 mm
  • Vikt: 28 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22980.0103
CAD
Dokument
Ögelbult
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Vikt: 38 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22980.0106
CAD
Dokument
Ögelbult
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Vikt: 50 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22980.0108
CAD
Dokument
Ögelbult
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s -0,2: 12 mm
  • Vikt: 62 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22980.0122
CAD
Dokument
Ögelbult
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Vikt: 70 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22980.0125
CAD
Dokument
Ögelbult
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Vikt: 84 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22980.0128
CAD
Dokument
Ögelbult
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Vikt: 113 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
22980.0163
CAD
Dokument
Ögelbult
  • d1: M16
  • l: 80 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 38 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Vikt: 153 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
150 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
22980.0168
CAD
Dokument
Ögelbult
  • d1: M16
  • l: 150 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • b: 44 mm
  • s -0,2: 17 mm
  • Vikt: 245 g
show article view
Ögelbult

Material

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat

Referens

Startvridmoment, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22980. Ögelbult – DIN 444 form B kvalitet 8.8 hög precision
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.