Ögelbult DIN 444, form B

EH 22980.

Öglebult liknande DIN 444 men med högre kvalitet 8.8. Rostfritt stål A2-50 har en draghållfasthet på min. 500N/mm².

Ert urval resulterade i 74 träffar

Material
d1 [mm]
l [mm]
d2 H9 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
22980.0202
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Vikt: 5,6 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
22980.0203
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Vikt: 6,4 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
35 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
22980.0204
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l: 35 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Vikt: 7,1 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
22980.0205
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 5 mm
  • d3: 12 mm
  • b: 16 mm
  • s: 6 mm
  • Vikt: 7,9 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22980.0212
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Vikt: 9,5 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22980.0214
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Vikt: 11 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22980.0216
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Vikt: 14 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22980.0218
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Vikt: 16 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
22980.0222
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 6 mm
  • d3: 14 mm
  • b: 18 mm
  • s: 7 mm
  • Vikt: 20 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22980.0232
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l: 40 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Vikt: 22 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22980.0234
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Vikt: 26 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22980.0236
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Vikt: 30 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22980.0240
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Vikt: 37 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
22980.0244
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b: 22 mm
  • s: 9 mm
  • Vikt: 44 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22980.0252
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Vikt: 40 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22980.0254
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Vikt: 43 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
75 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22980.0257
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l: 75 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Vikt: 51 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22980.0262
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Vikt: 67 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
22980.0266
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • b: 26 mm
  • s: 12 mm
  • Vikt: 72 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22980.0272
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l: 50 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Vikt: 59 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22980.0274
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Vikt: 68 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22980.0278
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l: 80 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Vikt: 85 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22980.0282
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Vikt: 102 g
show article view
Ögelbult
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
120 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
22980.0286
CAD
Dokument
Ögelbult
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l: 120 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s: 14 mm
  • Vikt: 119 g
show article view
Ögelbult

Material

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4301

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Startvridmoment, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22980. Ögelbult – DIN 444, form B
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."