För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.
Alla modeller är rostbeständiga.
Modell med ergonomiskt grepp.
Denna artikel 22400.0075 - Kulpinne med fjäderbelastad kula / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 50 mm) är en variant av artikelgruppen Kulpinne med fjäderbelastad kula (EH 22400.)
Bult
Handtag
Fjäder
Varning: Kulorna är fjäderbelastade och inte låsta som i artikelgrupp EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. och EH 22380.
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."