Positioneringsbussningar utan krage, DIN 179 A       

EH 23112.

Positionering eller borrbussningar används för att borra hål på samma plats för att säkerställa repeterbarheten.  

De härdade och slipade positioneringsbussningarna kan användas som nötningsbeständig guide för borrar, axlar etc.

Ert urval resulterade i 138 träffar

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Lokaliserings hål D H7 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
23112.0520
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 5 mm
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
23112.0521
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 5 mm
  • Vikt: 1,1 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
23112.0522
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 5 mm
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
23112.0523
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 5 mm
  • Vikt: 1,1 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
23112.0524
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 5 mm
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
23112.0525
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 5 mm
  • Vikt: 1 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23112.0530
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 6 mm
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23112.0531
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 6 mm
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23112.0532
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 6 mm
  • Vikt: 2,6 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23112.0533
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 6 mm
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23112.0534
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 6 mm
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23112.0535
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 6 mm
  • Vikt: 3,2 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23112.0536
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 7 mm
  • Vikt: 2,4 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23112.0537
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 7 mm
  • Vikt: 2,6 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23112.0538
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 7 mm
  • Vikt: 3,6 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23112.0540
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 7 mm
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23112.0541
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 7 mm
  • Vikt: 3 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23112.0542
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 7 mm
  • Vikt: 3,2 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23112.0543
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 8 mm
  • Vikt: 2,2 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23112.0544
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 8 mm
  • Vikt: 3,4 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23112.0545
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 8 mm
  • Vikt: 4,6 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23112.0546
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 8 mm
  • Vikt: 2,1 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23112.0547
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 8 mm
  • Vikt: 3,1 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23112.0548
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 8 mm
  • Vikt: 4,2 g
show article view
Positioneringsbussningar

Material

  • Sätthärdat stål, sätthärdat         
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23112. Positioneringsbussningar – utan krage, DIN 179 A       
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."