Positioneringsbussningar med krage, DIN 172 A      

EH 23112.

Positionering eller borrbussningar används för att borra hål på samma plats för att säkerställa repeterbarheten.  

De härdade och slipade positioneringsbussningarna kan användas som nötningsbeständig guide för borrar, axlar etc.

Ert urval resulterade i 138 träffar

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Lokaliserings hål D H7 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
23112.0020
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 5 mm
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
23112.0021
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 5 mm
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
23112.0022
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 5 mm
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
23112.0023
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 5 mm
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
23112.0024
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 5 mm
  • Vikt: 1,1 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
23112.0025
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 5 mm
  • Vikt: 1,4 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23112.0030
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 6 mm
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23112.0031
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 6 mm
  • Vikt: 2,6 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23112.0032
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 6 mm
  • Vikt: 3,2 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23112.0033
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 6 mm
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23112.0034
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 6 mm
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23112.0035
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 6 mm
  • Vikt: 3,2 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23112.0036
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 7 mm
  • Vikt: 2,4 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23112.0037
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 7 mm
  • Vikt: 3,4 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23112.0038
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 7 mm
  • Vikt: 4,3 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23112.0040
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 7 mm
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23112.0041
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 7 mm
  • Vikt: 3,1 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23112.0042
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 7 mm
  • Vikt: 3,9 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23112.0043
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 8 mm
  • Vikt: 3 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23112.0044
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 8 mm
  • Vikt: 4,2 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23112.0045
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 8 mm
  • Vikt: 5,3 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23112.0046
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 8 mm
  • Vikt: 2,9 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23112.0047
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 8 mm
  • Vikt: 3,9 g
show article view
Positioneringsbussningar
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23112.0048
CAD
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 8 mm
  • Vikt: 5 g
show article view
Positioneringsbussningar

Material

  • Sätthärdat stål, sätthärdat         
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23112. Positioneringsbussningar – med krage, DIN 172 A      
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."