För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.
Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.
Kompakt modell med standardgrepp.
Denna artikel 22380.0131 - Kullåspinnar självlåsande, med standardhandtag / (d1 -0,04 -0,08: 25 mm, l1 +0,6: 70 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med standardhandtag (EH 22370. /EH 22380.)
Bult
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."