Indexbultar änvänds för indexering.
Plastgrepp för bättre handhavande.
Denna artikel 22120.0358 - Indexbultar / Med plastgrepp (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M20 x 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar (EH 22120.)
Kropp
Låspinne
Hake
Plastkåpa
Låsmutter beställs separat.
Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut).
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."