Indexbultar   

Indexbultar / Indexbultar mini / Precisions indexbultar

Indexbult

Indexbultar är låselement med en bult, det så kallade stiftet eller låsstiftet. Indexbultar kallas ofta också låskolv. De kan användas i ett brett spektrum av industrisektorer för många applikationer, inklusive positionering, fixering

Det manövreras manuellt via en ratt eller dragring.

Det omfattande produktsortimentet innehåller olika versioner från lager:

  • Olika utseenden (Mini Indexbult, kompakt konstruktion, med monteringsfläns, för tunnväggiga detaljer, svetsbara
  • Olika knoppar (knopp, T-handtag, drag-ring)
  • Flertal materialval (rostfritt stål 1.4305, zink gjutet, stål svartoxiderat, stål galvanizerat)
  • Precisions indexbult - precis design med konisk eller cylindrisk bults/bussning
  • Indexbult med frigöringslås  - design med verkningslås
  • Indexbult med snabblåshuvud - design med knopp för snabb låsning  (låstappen hoppar i låst läge vid intryckning)

Som tillbehör erbjuder vi:

  • Distansringar
  • Monteringsfäste
  • Lokaliseringsbussningar
  • Positioneringsbussningar

Indexbult

Indexbultar är också låselement med en bult, den så kallade stiftet eller låsstiftet. Indexbultar kallas ofta också låsbult, fjäderbult eller låsspärr. De kan användas i ett brett spektrum av industrisektorer för många applikationer, inklusive för höjdjustering, anslutning av komponenter, positionering.

Till skillnad från indexbulten görs inte operationen genom att dra i ratten eller ringen utan genom att vrida på bulten.

Det omfattande produktsortimentet innehåller olika versioner från lager:

Som tillbehör erbjuder vi:

  • Monteringsfäste
  • Lokaliseringsbussningar
  • Positioneringsbussningar