Ert urval resulterade i 42 träffar
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål
- d1 -0,02 -0,04: 4 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 10 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 6 mm
- l3: 19 mm
- l4: 21 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 20 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 17 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 10 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 6 mm
- l3: 19 mm
- l4: 21 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 20 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 18 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 10 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 6 mm
- l3: 19 mm
- l4: 21 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 20 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 18 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 26 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 19,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 29 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 26 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 19,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 29 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l4: 32 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 30,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 75 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 26 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 19,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 30 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l4: 32 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 30,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 61 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l4: 37 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 57,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 121 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l4: 32 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 30,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 64 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l4: 37 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 57,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 128 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, Automatstål
- d1 -0,02 -0,04: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l4: 37 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 57,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 127 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
4 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 4 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 10 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 6 mm
- l3: 19 mm
- l4: 21 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 20 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 17 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 10 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 6 mm
- l3: 19 mm
- l4: 21 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 20 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 18 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 10 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 6 mm
- l3: 19 mm
- l4: 21 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 20 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 18 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 26 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 19,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 29 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 26 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 19,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 29 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l4: 32 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 30,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 75 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l4: 26 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 19,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 30 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l4: 32 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 30,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 61 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l4: 37 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 57,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 121 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l4: 32 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 11,5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 30,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 64 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l4: 37 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 57,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 128 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- Utan plastgrepp – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,02 -0,04: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l4: 37 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 57,5 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 127 g
show article view
Material
Kropp
- Automatstål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305
Låspinne
- Stål, härdat
- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat
Hake
- Automatstål, svartoxiderat
- Sintrad metall 1.4404
Plastkåpa
Not
Låsmutter beställs separat.
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M10 x 1 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Vikt: 5,2 g
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Vikt: 7,5 g
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Vikt: 15 g
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M20 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stål
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Vikt: 32 g
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M10 x 1 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Vikt: 5,2 g
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M12 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Vikt: 7,5 g
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M16 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Vikt: 15 g
Produkt:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar
d2: M20 x 1,5 mm
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), rostfritt stål
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Vikt: 32 g
Drift
Genom att vrida indexbulten 180° dras låspinnen in och säkras med ett hack (När låspinnen inte får sticka ut).
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.