Indexbultar används för indexering av hål.
The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.
Denna artikel 22120.1044 - Indexbultar with hexagon collar, stainless steel A4 / with knob of thermoplastic (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, d2: M8 x 1 mm, l2 min.: 4 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar with hexagon collar, stainless steel A4 (EH 22120.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Låsmutter
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.