Indexbultar enkelt utförande

EH 22120.

Montering begränsas till applikationer som inte kräver noggrann positionering.

Enkelt utförande med mycket små dimensioner.

Ert urval resulterade i 30 träffar

Material
Version
Bild
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
rostfritt stål
Version:
Med knopp, ingen låsning
Bild:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22120.0788
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp, ingen låsning – Bild 2, rostfritt stål
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Åtdragnings moment max.: 20 Nm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 31 g
show article view
Indexbultar
Material:
rostfritt stål
Version:
Med knopp och låsning
Bild:
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel nr.:
22120.0793
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp och låsning – Bild 3, rostfritt stål
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Åtdragnings moment max.: 2 Nm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 3,8 g
show article view
Indexbultar
Material:
rostfritt stål
Version:
Med knopp och låsning
Bild:
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel nr.:
22120.0794
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp och låsning – Bild 3, rostfritt stål
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Åtdragnings moment max.: 2 Nm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 4,2 g
show article view
Indexbultar
Material:
rostfritt stål
Version:
Med knopp och låsning
Bild:
3
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel nr.:
22120.0795
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp och låsning – Bild 3, rostfritt stål
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 9,5 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Åtdragnings moment max.: 7 Nm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 9,8 g
show article view
Indexbultar
Material:
rostfritt stål
Version:
Med knopp och låsning
Bild:
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel nr.:
22120.0796
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp och låsning – Bild 3, rostfritt stål
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Åtdragnings moment max.: 15 Nm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Indexbultar
Material:
rostfritt stål
Version:
Med knopp och låsning
Bild:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22120.0798
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med knopp och låsning – Bild 3, rostfritt stål
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Åtdragnings moment max.: 20 Nm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 33 g
show article view
Indexbultar

Material

Kropp

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 
  • Rostfritt stål 1.4305   

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305   

Dragring

  • Rostfritt stål 1.4310

Grepp

  • Termoplast (PA 6), svart, matt

Not

Låsmutter beställs separat.

Knopp ej demonterbar

Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M6 mm
Artikel nr.:
22120.0704
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • stål    
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Vikt: 1,3 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M8 mm
Artikel nr.:
22120.0705
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • stål    
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Vikt: 2,8 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M10 mm
Artikel nr.:
22120.0706
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • stål    
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,3 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M12 mm
Artikel nr.:
22120.0708
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • stål    
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,6 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M6 mm
Artikel nr.:
22120.0714
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • rostfritt stål
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Vikt: 1,3 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M8 mm
Artikel nr.:
22120.0715
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • rostfritt stål
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Vikt: 2,8 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M10 mm
Artikel nr.:
22120.0716
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • rostfritt stål
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,3 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M12 mm
Artikel nr.:
22120.0718
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • rostfritt stål
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,6 g

Drift

Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22120. Indexbultar – enkelt utförande
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.