Montering begränsas till applikationer som inte kräver noggrann positionering.
Enkelt utförande med mycket små dimensioner.
Denna artikel 22120.0796 - Indexbultar enkelt utförande / Med knopp och låsning (d1 -0,05: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar enkelt utförande (EH 22120.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Låsmutter beställs separat.
Knopp ej demonterbar
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."