Ert urval resulterade i 30 träffar
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1, stål
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Åtdragnings moment max.: 2 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 3,2 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1, stål
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Åtdragnings moment max.: 2 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 3,6 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1, stål
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Åtdragnings moment max.: 7 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 8,4 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1, stål
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Åtdragnings moment max.: 15 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 17 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1, stål
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Åtdragnings moment max.: 20 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 31 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2, stål
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Åtdragnings moment max.: 2 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 3,6 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2, stål
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Åtdragnings moment max.: 2 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 3,8 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2, stål
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Åtdragnings moment max.: 7 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 9,2 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2, stål
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Åtdragnings moment max.: 15 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 18 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2, stål
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 59 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Åtdragnings moment max.: 20 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 31 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med knopp och låsning – Bild 3, stål
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 32,5 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Åtdragnings moment max.: 2 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 3,8 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med knopp och låsning – Bild 3, stål
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 33 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Åtdragnings moment max.: 2 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 4,2 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Med knopp och låsning – Bild 3, stål
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 9,5 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Åtdragnings moment max.: 7 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 9,8 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- Med knopp och låsning – Bild 3, stål
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 52 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 10,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Åtdragnings moment max.: 15 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 18 g
show article view
Version:
Med knopp och låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Med knopp och låsning – Bild 3, stål
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 13,5 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Åtdragnings moment max.: 20 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 33 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Åtdragnings moment max.: 2 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 3,2 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Åtdragnings moment max.: 2 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 3,6 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Åtdragnings moment max.: 7 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 8,4 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Åtdragnings moment max.: 15 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 17 g
show article view
Version:
Med dragring, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Med dragring, ingen låsning – Bild 1, rostfritt stål
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min.: 8 mm
- SW: 12 mm
- Åtdragnings moment max.: 20 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
- Operating temperature range max.: 250 °C
- Vikt: 31 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2, rostfritt stål
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 min.: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 3,5 mm
- SW: 6 mm
- Åtdragnings moment max.: 2 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 3,6 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2, rostfritt stål
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min.: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min.: 4 mm
- SW: 6 mm
- Åtdragnings moment max.: 2 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 12 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 3,8 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2, rostfritt stål
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min.: 5 mm
- SW: 8 mm
- Åtdragnings moment max.: 7 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 9,2 g
show article view
Version:
Med knopp, ingen låsning
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- Med knopp, ingen låsning – Bild 2, rostfritt stål
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min.: 6 mm
- SW: 10 mm
- Åtdragnings moment max.: 15 Nm
- Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Vikt: 18 g
show article view
Material
Kropp
- Stål, förzinkat genom galvanisering
- Rostfritt stål 1.4305
Låspinne
Dragring
Grepp
- Termoplast (PA 6), svart, matt
Not
Låsmutter beställs separat.
Knopp ej demonterbar
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M6 mm
- stål
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
- Vikt: 1,3 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M8 mm
- stål
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Vikt: 2,8 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M10 mm
- stål
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Vikt: 5,3 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M12 mm
- stål
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Vikt: 7,6 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M6 mm
- rostfritt stål
- d2: M6
- TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
- Vikt: 1,3 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M8 mm
- rostfritt stål
- d2: M8
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Vikt: 2,8 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M10 mm
- rostfritt stål
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Vikt: 5,3 g
Produkt:
Lock nuts ISO 4035
d2: M12 mm
- rostfritt stål
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Vikt: 7,6 g
Drift
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 90° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).
Datablad EH 22120. Indexbultar – enkelt utförande
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.