Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.
Det fjädrande tryckstiftet kompenserar toleransen på hålet med upp till 0.008" (tum) genom självfastlåsning. Detta sparar in kostnaden av att bearbeta hålet.
Denna artikel 2B080.0120 - Spring Plunger slät, med krage och kula, självgripande – TUM / (d1 +0,004: 1/2 tum) är en variant av artikelgruppen Fjädrande tryckstift slät, med krage och kula, självgripande – TUM (EH 2B080.)
Kropp
Kula
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Tack vare den anpassbara kroppen, är en manuell montering och en säker ovanliggande installation möjlig
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."