Produktfilter
Ert urval resulterade i 5 träffar
Kula:
Rostfritt stål, härdat
d1 +0,004 [tum]:
3/16 tum
l1 ±0,01 [tum]:
0,236 tum
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
Fler detaljer
d1 +0,004: 3/16 tum
d2 : 0,157 tum
d3 : 0,22 tum
l1 ±0,01: 0,236 tum
l2 : 0,039 tum
Slag s: 0,039 tum
Fj. tryck1) F1 : ~ 1,3 lb
Fj. tryck1) F2 : ~ 2,1 lb
Operating temperature range min.: -22 °F
Operating temperature range max.: 122 °F
Lokaliserings hål D1 +0,008: 3/16 tum
Vikt: 0,012 oz
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
l1 ±0,01 [tum]:
0,276 tum
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 1,4 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 2,8 lb
Fler detaljer
d1 +0,004: 1/4 tum
d2 : 0,197 tum
d3 : 0,276 tum
l1 ±0,01: 0,276 tum
l2 : 0,039 tum
Slag s: 0,059 tum
Fj. tryck1) F1 : ~ 1,4 lb
Fj. tryck1) F2 : ~ 2,8 lb
Operating temperature range min.: -22 °F
Operating temperature range max.: 122 °F
Lokaliserings hål D1 +0,008: 1/4 tum
Vikt: 0,024 oz
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
d1 +0,004 [tum]:
5/16 tum
l1 ±0,01 [tum]:
0,354 tum
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 1,9 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Fler detaljer
d1 +0,004: 5/16 tum
d2 : 0,256 tum
d3 : 0,335 tum
l1 ±0,01: 0,354 tum
l2 : 0,039 tum
Slag s: 0,075 tum
Fj. tryck1) F1 : ~ 1,9 lb
Fj. tryck1) F2 : ~ 4,5 lb
Operating temperature range min.: -22 °F
Operating temperature range max.: 122 °F
Lokaliserings hål D1 +0,008: 5/16 tum
Vikt: 0,051 oz
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
l1 ±0,01 [tum]:
0,531 tum
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Fler detaljer
d1 +0,004: 3/8 tum
d2 : 0,315 tum
d3 : 0,433 tum
l1 ±0,01: 0,531 tum
l2 : 0,059 tum
Slag s: 0,091 tum
Fj. tryck1) F1 : ~ 2,7 lb
Fj. tryck1) F2 : ~ 5 lb
Operating temperature range min.: -22 °F
Operating temperature range max.: 122 °F
Lokaliserings hål D1 +0,008: 3/8 tum
Vikt: 0,103 oz
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 5,6 lb
Fler detaljer
d1 +0,004: 1/2 tum
d2 : 0,394 tum
d3 : 0,551 tum
l1 ±0,01: 0,63 tum
l2 : 0,059 tum
Slag s: 0,126 tum
Fj. tryck1) F1 : ~ 3,1 lb
Fj. tryck1) F2 : ~ 5,6 lb
Operating temperature range min.: -22 °F
Operating temperature range max.: 122 °F
Lokaliserings hål D1 +0,008: 1/2 tum
Vikt: 0,208 oz
show article view
Material
Kropp
Kula
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Montering
Tack vare den anpassbara kroppen, är en manuell montering och en säker ovanliggande installation möjlig
Datablad EH 2B080. Fjädrande tryckstift – slät, med krage och kula, självgripande – TUM
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."