Produktfilter
Ert urval resulterade i 10 träffar
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fler detaljer
Kropp av thermoplast, kula av rostfritt stål
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 0,8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 6,5 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 4 mm
Vikt: 0,2 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Fler detaljer
Kropp av thermoplast, kula av rostfritt stål
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 9,4 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 5 mm
Vikt: 0,4 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Fler detaljer
Kropp av thermoplast, kula av rostfritt stål
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1,6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6,2 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12,6 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 6 mm
Vikt: 0,7 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Fler detaljer
Kropp av thermoplast, kula av rostfritt stål
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 10 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 20,4 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 8 mm
Vikt: 1,5 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Fler detaljer
Kropp av thermoplast, kula av rostfritt stål
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Slag s: 2,4 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 11,9 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 22,3 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 10 mm
Vikt: 3,1 g
show article view
Kula:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fler detaljer
Kropp och kula av thermoplast
d1 +0,1: 4 mm
d2 : 3 mm
d3 : 4,6 mm
l1 ±0,2: 5 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 0,8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 6,5 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 4 mm
Vikt: 0,1 g
show article view
Kula:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Fler detaljer
Kropp och kula av thermoplast
d1 +0,1: 5 mm
d2 : 4 mm
d3 : 5,6 mm
l1 ±0,2: 6 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 9,4 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 5 mm
Vikt: 0,1 g
show article view
Kula:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Fler detaljer
Kropp och kula av thermoplast
d1 +0,1: 6 mm
d2 : 5 mm
d3 : 6,5 mm
l1 ±0,2: 7 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1,6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6,2 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 12,6 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 6 mm
Vikt: 0,2 g
show article view
Kula:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Fler detaljer
Kropp och kula av thermoplast
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 8,5 mm
l1 ±0,2: 9 mm
l2 : ~ 1 mm
Slag s: 1,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 10 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 20,4 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 8 mm
Vikt: 0,5 g
show article view
Kula:
Thermoplast vit (POM)
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Fler detaljer
Kropp och kula av thermoplast
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 8 mm
d3 : 11 mm
l1 ±0,2: 13,5 mm
l2 : ~ 1,5 mm
Slag s: 2,4 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 11,9 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 22,3 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Lokaliserings hål D1 +0,2: 10 mm
Vikt: 1,4 g
show article view
Material
Kropp
Kula
Rostfritt stål, härdat
Thermoplast vit (POM)
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.
Montering
Tack vare den anpassbara kroppen, är en manuell montering och en säker ovanliggande installation möjlig
Datablad EH 22080. Fjädrande tryckstift – glatt utförande, med krage och kula, självlåsande
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."