Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.
Torx spåret möjliggör en optimal kraftöverföring. Kraften överförs inte via kanter (som t.ex. insex) utan med hela ytan. Tack vare den optimala kraftöverföringen, minskas slitage på verktyg vilket ger längre livstid på verktygen.
Denna artikel 22720.2042 - Kultryckskruv utan huvud, rund kula och torx spår / Rund kula (d1: M4, l1: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Kultryckskruv utan huvud, rund kula och torx spår (EH 22720.)
Kula
Skruv
Kula ej säkrad mot vridning.
Specialutförande på begäran.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."