Ert urval resulterade i 20 träffar
Version:
Utan låspinne, form A
Material:
Automatstål, svartoxiderat
- Utan låspinne, form A – Bild 1, Automatstål
- d1: M5
- d2: 20 mm
- d3: 14 mm
- d4: 15 mm
- h: 12 mm
- k: 8 mm
- t: 5 mm
- Vikt: 16 g
show article view
Version:
Utan låspinne, form A
Material:
Automatstål, svartoxiderat
- Utan låspinne, form A – Bild 1, Automatstål
- d1: M6
- d2: 24 mm
- d3: 16 mm
- d4: 18 mm
- h: 14 mm
- k: 10 mm
- t: 6 mm
- Vikt: 27 g
show article view
Version:
Utan låspinne, form A
Material:
Automatstål, svartoxiderat
- Utan låspinne, form A – Bild 1, Automatstål
- d1: M8
- d2: 30 mm
- d3: 20 mm
- d4: 24 mm
- h: 17 mm
- k: 12 mm
- t: 7 mm
- Vikt: 46 g
show article view
Version:
Utan låspinne, form A
Material:
Automatstål, svartoxiderat
- Utan låspinne, form A – Bild 1, Automatstål
- d1: M10
- d2: 36 mm
- d3: 28 mm
- d4: 30 mm
- h: 20 mm
- k: 14 mm
- t: 8 mm
- Vikt: 83 g
show article view
Version:
Utan låspinne, form A
Material:
Automatstål, svartoxiderat
- Utan låspinne, form A – Bild 1, Automatstål
- d1: M12
- d2: 40 mm
- d3: 32 mm
- d4: 34 mm
- h: 24 mm
- k: 16 mm
- t: 10 mm
- Vikt: 123 g
show article view
Version:
Med låspinne, form B
Material:
Automatstål, svartoxiderat
- Med låspinne, form B – Bild 2, Automatstål
- d1: M5
- d2: 20 mm
- d3: 14 mm
- d4: 15 mm
- d5 förborrad: 1,4 mm
- h: 12 mm
- e: 2,5 mm
- k: 8 mm
- t: 5 mm
- Vikt: 15 g
- lämplig låspinne DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Version:
Med låspinne, form B
Material:
Automatstål, svartoxiderat
- Med låspinne, form B – Bild 2, Automatstål
- d1: M6
- d2: 24 mm
- d3: 16 mm
- d4: 18 mm
- d5 förborrad: 1,4 mm
- h: 14 mm
- e: 2,5 mm
- k: 10 mm
- t: 6 mm
- Vikt: 25 g
- lämplig låspinne DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Version:
Med låspinne, form B
Material:
Automatstål, svartoxiderat
- Med låspinne, form B – Bild 2, Automatstål
- d1: M8
- d2: 30 mm
- d3: 20 mm
- d4: 24 mm
- d5 förborrad: 1,9 mm
- h: 17 mm
- e: 3 mm
- k: 12 mm
- t: 7 mm
- Vikt: 45 g
- lämplig låspinne DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Version:
Med låspinne, form B
Material:
Automatstål, svartoxiderat
- Med låspinne, form B – Bild 2, Automatstål
- d1: M10
- d2: 36 mm
- d3: 28 mm
- d4: 30 mm
- d5 förborrad: 2,9 mm
- h: 20 mm
- e: 4 mm
- k: 14 mm
- t: 8 mm
- Vikt: 86 g
- lämplig låspinne DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Version:
Med låspinne, form B
Material:
Automatstål, svartoxiderat
- Med låspinne, form B – Bild 2, Automatstål
- d1: M12
- d2: 40 mm
- d3: 32 mm
- d4: 34 mm
- d5 förborrad: 3,9 mm
- h: 24 mm
- e: 4 mm
- k: 16 mm
- t: 10 mm
- Vikt: 121 g
- lämplig låspinne DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Version:
Utan låspinne, form A
Material:
Rostfritt stål 1.4305
- Utan låspinne, form A – Bild 1, rostfritt stål
- d1: M5
- d2: 20 mm
- d3: 14 mm
- d4: 15 mm
- h: 12 mm
- k: 8 mm
- t: 5 mm
- Vikt: 16 g
show article view
Version:
Utan låspinne, form A
Material:
Rostfritt stål 1.4305
- Utan låspinne, form A – Bild 1, rostfritt stål
- d1: M6
- d2: 24 mm
- d3: 16 mm
- d4: 18 mm
- h: 14 mm
- k: 10 mm
- t: 6 mm
- Vikt: 27 g
show article view
Version:
Utan låspinne, form A
Material:
Rostfritt stål 1.4305
- Utan låspinne, form A – Bild 1, rostfritt stål
- d1: M8
- d2: 30 mm
- d3: 20 mm
- d4: 24 mm
- h: 17 mm
- k: 12 mm
- t: 7 mm
- Vikt: 46 g
show article view
Version:
Utan låspinne, form A
Material:
Rostfritt stål 1.4305
- Utan låspinne, form A – Bild 1, rostfritt stål
- d1: M10
- d2: 36 mm
- d3: 28 mm
- d4: 30 mm
- h: 20 mm
- k: 14 mm
- t: 8 mm
- Vikt: 83 g
show article view
Version:
Utan låspinne, form A
Material:
Rostfritt stål 1.4305
- Utan låspinne, form A – Bild 1, rostfritt stål
- d1: M12
- d2: 40 mm
- d3: 32 mm
- d4: 34 mm
- h: 24 mm
- k: 16 mm
- t: 10 mm
- Vikt: 123 g
show article view
Version:
Med låspinne, form B
Material:
Rostfritt stål 1.4305
- Med låspinne, form B – Bild 2, rostfritt stål
- d1: M5
- d2: 20 mm
- d3: 14 mm
- d4: 15 mm
- d5 förborrad: 1,4 mm
- h: 12 mm
- e: 2,5 mm
- k: 8 mm
- t: 5 mm
- Vikt: 15 g
- lämplig låspinne DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Version:
Med låspinne, form B
Material:
Rostfritt stål 1.4305
- Med låspinne, form B – Bild 2, rostfritt stål
- d1: M6
- d2: 24 mm
- d3: 16 mm
- d4: 18 mm
- d5 förborrad: 1,4 mm
- h: 14 mm
- e: 2,5 mm
- k: 10 mm
- t: 6 mm
- Vikt: 25 g
- lämplig låspinne DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Version:
Med låspinne, form B
Material:
Rostfritt stål 1.4305
- Med låspinne, form B – Bild 2, rostfritt stål
- d1: M8
- d2: 30 mm
- d3: 20 mm
- d4: 24 mm
- d5 förborrad: 1,9 mm
- h: 17 mm
- e: 3 mm
- k: 12 mm
- t: 7 mm
- Vikt: 45 g
- lämplig låspinne DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Version:
Med låspinne, form B
Material:
Rostfritt stål 1.4305
- Med låspinne, form B – Bild 2, rostfritt stål
- d1: M10
- d2: 36 mm
- d3: 28 mm
- d4: 30 mm
- d5 förborrad: 2,9 mm
- h: 20 mm
- e: 4 mm
- k: 14 mm
- t: 8 mm
- Vikt: 86 g
- lämplig låspinne DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Version:
Med låspinne, form B
Material:
Rostfritt stål 1.4305
- Med låspinne, form B – Bild 2, rostfritt stål
- d1: M12
- d2: 40 mm
- d3: 32 mm
- d4: 34 mm
- d5 förborrad: 3,9 mm
- h: 24 mm
- e: 4 mm
- k: 16 mm
- t: 10 mm
- Vikt: 121 g
- lämplig låspinne DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Material
- Automatstål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305
Not
Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.
Montering
Form B: efter gemomborrning måste hålet vara inom H7 tolerans.
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.