24480.0012 - Räfflad Mutter
DIN 6303

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Utan låspinne, form A
Bild:
1
Material:
Automatstål, svartoxiderat
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24480.0012
Dokument
Räfflad Mutter
  • Utan låspinne, form A – Bild 1, Automatstål
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Vikt: 123 g
Räfflad Mutter

Material

  • Automatstål, svartoxiderat

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Montering

Form B: efter gemomborrning måste hålet vara inom H7 tolerans.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24480.0012
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."