24480.0306 - Räfflad Mutter
DIN 6303

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med låspinne, form B
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24480.0306
Dokument
Räfflad Mutter
  • Med låspinne, form B – Bild 2, rostfritt stål
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 förborrad: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Vikt: 25 g
  • lämplig låspinne DIN 7: 1,5 m6 x 16
Räfflad Mutter

Material

  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Montering

Form B: efter gemomborrning måste hålet vara inom H7 tolerans.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24480.0306
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."