Mutter svetsad

EH 24470.

Lågprisvariant av version DIN 99.

Ert urval resulterade i 10 träffar

Material
l1 [mm]
d1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24470.0506
CAD
Dokument
Mutter
  • stål    
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Vikt: 39 g
show article view
Mutter
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24470.0508
CAD
Dokument
Mutter
  • stål    
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Vikt: 83 g
show article view
Mutter
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24470.0510
CAD
Dokument
Mutter
  • stål    
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Vikt: 149 g
show article view
Mutter
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24470.0512
CAD
Dokument
Mutter
  • stål    
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Vikt: 313 g
show article view
Mutter
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel nr.:
24470.0516
CAD
Dokument
Mutter
  • stål    
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Vikt: 533 g
show article view
Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24470.0606
CAD
Dokument
Mutter
  • rostfritt stål
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Vikt: 39 g
show article view
Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24470.0608
CAD
Dokument
Mutter
  • rostfritt stål
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Vikt: 83 g
show article view
Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24470.0610
CAD
Dokument
Mutter
  • rostfritt stål
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Vikt: 149 g
show article view
Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24470.0612
CAD
Dokument
Mutter
  • rostfritt stål
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Vikt: 313 g
show article view
Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel nr.:
24470.0616
CAD
Dokument
Mutter
  • rostfritt stål
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Vikt: 533 g
show article view
Mutter

Material

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 
  • Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24470. Mutter – svetsad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.