24470.0610 - Mutter
svetsad

Lågprisvariant av version DIN 99.

Denna artikel 24470.0610 - Mutter svetsad / (l1: 100 mm) är en variant av artikelgruppen Mutter svetsad (EH 24470.)

Material
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24470.0610
Dokument
Mutter
  • rostfritt stål
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Vikt: 149 g
Mutter

Material

  • Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24470.0610
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."