24470.0516 - Mutter
svetsad

Lågprisvariant av version DIN 99.

Denna artikel 24470.0516 - Mutter svetsad / (l1: 160 mm) är en variant av artikelgruppen Mutter svetsad (EH 24470.)

Material
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, förzinkat genom galvanisering 
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel nr.:
24470.0516
Dokument
Mutter
  • stål    
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Vikt: 533 g
Mutter

Material

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24470.0516
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."