Maskinhandtag DIN 99

EH 24470.

Ert urval resulterade i 22 träffar

Version
Bild
Material
l1 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Lutande med enbart hål, form L
Bild:
1
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
24470.0105
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med enbart hål, form L – Bild 1, stål    
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2 H7: 6 mm
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Vikt: 16 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med enbart hål, form L
Bild:
1
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
24470.0106
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med enbart hål, form L – Bild 1, stål    
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Vikt: 37 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med enbart hål, form L
Bild:
1
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24470.0108
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med enbart hål, form L – Bild 1, stål    
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Vikt: 73 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med enbart hål, form L
Bild:
1
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24470.0110
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med enbart hål, form L – Bild 1, stål    
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Vikt: 140 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med enbart hål, form L
Bild:
1
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24470.0112
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med enbart hål, form L – Bild 1, stål    
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Vikt: 282 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med enbart hål, form L
Bild:
1
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24470.0116
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med enbart hål, form L – Bild 1, stål    
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 30 mm
  • d1: 25 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Vikt: 553 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med enbart hål, form L
Bild:
1
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24470.0120
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med enbart hål, form L – Bild 1, stål    
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 40 mm
  • d1: 32 mm
  • d2 H7: 24 mm
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Vikt: 1096 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24470.0305
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, stål    
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Vikt: 17 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24470.0306
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, stål    
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Vikt: 38 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24470.0308
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, stål    
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Vikt: 74 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24470.0310
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, stål    
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Vikt: 142 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24470.0312
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, stål    
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Vikt: 297 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M20
Artikel nr.:
24470.0316
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, stål    
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 31 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: M20
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Vikt: 574 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Artikel nr.:
24470.0320
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, stål    
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Vikt: 1140 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med enbart hål, form L
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
24470.0206
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med enbart hål, form L – Bild 1, rostfritt stål
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Vikt: 37 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med enbart hål, form L
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24470.0208
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med enbart hål, form L – Bild 1, rostfritt stål
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Vikt: 73 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med enbart hål, form L
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24470.0210
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med enbart hål, form L – Bild 1, rostfritt stål
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Vikt: 140 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel nr.:
24470.0405
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, rostfritt stål
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • Vikt: 17 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel nr.:
24470.0406
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, rostfritt stål
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • Vikt: 38 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24470.0408
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, rostfritt stål
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • Vikt: 74 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24470.0410
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, rostfritt stål
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Vikt: 142 g
show article view
Maskinhandtag
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel nr.:
24470.0412
CAD
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, rostfritt stål
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • Vikt: 297 g
show article view
Maskinhandtag

Material

  • Stål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24470. Maskinhandtag – DIN 99
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.