24470.0116 - Maskinhandtag
DIN 99

Version
Bild
Material
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Lutande med enbart hål, form L
Bild:
1
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24470.0116
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med enbart hål, form L – Bild 1, stål    
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 30 mm
  • d1: 25 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Vikt: 553 g
Maskinhandtag

Material

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24470.0116
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."