24470.0310 - Maskinhandtag
DIN 99

Version
Bild
Material
l1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Lutande med gängat hål, form N
Bild:
2
Material:
Stål, svartoxiderat
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
24470.0310
Dokument
Maskinhandtag
  • Lutande med gängat hål, form N – Bild 2, stål    
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Vikt: 142 g
Maskinhandtag

Material

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24470.0310
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."