4217.A600 - Varningsflaggor
enligt NAS1756

Varningsflaggor används i flygplan, tillsammans med kullåspinnar.

Denna artikel 4217.A600 - Varningsflaggor enligt NAS1756 / (Standard description: NAS1756-24) är en variant av artikelgruppen Varningsflaggor enligt NAS1756 (EH 4217.)

l [mm]
b [mm]
Standard description
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
Standard description:
NAS1756-24
Artikel nr.:
4217.A600
Dokument
Varningsflaggor
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • Vikt: 16 g
  • Standard description: NAS1756-24
Varningsflaggor

Material

Flagga

  • Glänsande polyesterväv, PVC belagd, crimson (RAL 3002)

Not

Ytterligare information på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 4217.A600
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."