Bypass Pin set till Airbus A350 och A380

EH 4227.

Bypass Pin setet består av kullåspinne i enlighet med flygstandard, nyckelring samt en "REMOVE BEFORE FLIGHT" vimpel.

Detta Bypass Pin set motsvarar i form, passform och funktion (FFF) Airbus artikelnummer 001SP900 och kan användas för typ A350 och A380.

Ert urval resulterade i 1 träffar

för

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
för:
001SP900
Artikel nr.:
4227.0001
Dokument
Bypass Pin set
  • för: 001SP900
  • Vikt: 61 g
show article view

Material

Bult

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat

Handtag

  • Aluminium, plastic coated, red similar to RAL 3001

Flagga

  • Glänsande polyesterväv, PVC belagd, crimson (RAL 3002)

Not

Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.

Specialutförande på begäran. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 4227. Bypass Pin set – till Airbus A350 och A380
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."