Produktfilter
Ert urval resulterade i 20 träffar
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
2,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M6
d2 : 42 mm
d4 : 5,5 mm
d5 : 10 mm
l1 : ~ 30,5 mm
l2 min.: 11 mm
l3 : 14 mm
l4 : 3 mm
l5 : 11 mm
l6 : 7 mm
l7 : 14 mm
t: 5,4 mm
SW: 10 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,6 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 2,5 kN
Vikt: 75 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
4,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M8
d2 : 48 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 35,5 mm
l2 min.: 13,5 mm
l3 : 17 mm
l4 : 3 mm
l5 : 13 mm
l6 : 8 mm
l7 : 16 mm
t: 6,4 mm
SW: 13 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 4,5 kN
Vikt: 118 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M10
d2 : 50 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
Vikt: 175 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M12
d2 : 55 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,8 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 10 kN
Vikt: 279 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M16
d2 : 65 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 18 kN
Vikt: 455 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M20
d2 : 80 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 30 kN
Vikt: 810 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 50 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
Vikt: 176 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 55 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,8 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 10 kN
Vikt: 280 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 65 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 18 kN
Vikt: 454 g
show article view
Version:
Med koppl. skruv
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Med koppl. skruv – Bild 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 80 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 30 kN
Vikt: 812 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
2,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M6
d2 : 42 mm
d3 : 11 mm
d4 : 5,5 mm
d5 : 10 mm
l1 : ~ 30,5 mm
l2 min.: 11 mm
l4 : 3 mm
l5 : 11 mm
l6 : 7 mm
l7 : 14 mm
t: 5,4 mm
SW: 10 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,6 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 2,5 kN
Vikt: 77 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
4,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M8
d2 : 48 mm
d3 : 14,4 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 35,5 mm
l2 min.: 13,5 mm
l4 : 3 mm
l5 : 13 mm
l6 : 8 mm
l7 : 16 mm
t: 6,4 mm
SW: 13 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 4,5 kN
Vikt: 123 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M10
d2 : 50 mm
d3 : 19 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
Vikt: 187 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M12
d2 : 55 mm
d3 : 21,2 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,8 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 10 kN
Vikt: 295 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M16
d2 : 65 mm
d3 : 27 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 22 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 18 kN
Vikt: 471 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M20
d2 : 80 mm
d3 : 34 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 25 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 30 kN
Vikt: 850 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 50 mm
d3 : 19 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 43,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 16 mm
l6 : 9 mm
l7 : 17 mm
t: 6,4 mm
SW: 17 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
Vikt: 188 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 55 mm
d3 : 21,2 mm
d4 : 6,6 mm
d5 : 11 mm
l1 : ~ 53,2 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 : 4,2 mm
l5 : 20,5 mm
l6 : 10 mm
l7 : 19 mm
t: 6,4 mm
SW: 19 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,8 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 10 kN
Vikt: 294 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 65 mm
d3 : 27 mm
d4 : 9 mm
d5 : 15 mm
l1 : ~ 64 mm
l2 min.: 22 mm
l4 : 5 mm
l5 : 23 mm
l6 : 12,5 mm
l7 : 22,5 mm
t: 8,5 mm
SW: 24 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 18 kN
Vikt: 471 g
show article view
Version:
Med koppl. mutter
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Med koppl. mutter – Bild 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 80 mm
d3 : 34 mm
d4 : 11 mm
d5 : 18 mm
l1 : ~ 74 mm
l2 min.: 25 mm
l4 : 5 mm
l5 : 26 mm
l6 : 17 mm
l7 : 28 mm
t: 10 mm
SW: 30 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 30 kN
Vikt: 836 g
show article view
Material
Fläns
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Kopplingsdel
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Låsmutter
Stål, svart, (ISO 4035/8675)
Not
Snabbkopplingen överför ingen vridkraft.
Montering
Montering och nermontering av denna enkla, solida två-delskoppling sker med hjälp av ett T-spår; en manuell återjustering är inte nödvändig.
Denna snabbkoppling kan kopplas till alla vanligen använda pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar genom anslutningsgänga.
Datablad EH 25100. Snabbkoppling – med kompensation för radiell offset och skruvbar fläns
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."