Snabb pluggkoppling med kompensation för radiell offset med krav på litet utrymme, tex, länk mellan kolvstång och en linjär rörlig enhet.
Denna artikel 25100.0220 - Snabbkoppling med kompensation för radiell offset och skruvbar fläns / Med koppl. skruv (d1: M20) är en variant av artikelgruppen Snabbkoppling med kompensation för radiell offset och skruvbar fläns (EH 25100.)
Fläns
Kopplingsdel
Låsmutter
Snabbkopplingen överför ingen vridkraft.
Montering och nermontering av denna enkla, solida två-delskoppling sker med hjälp av ett T-spår; en manuell återjustering är inte nödvändig.
Denna snabbkoppling kan kopplas till alla vanligen använda pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar genom anslutningsgänga.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."