Momentvred

EH 24710.

Momenthandtag används där en begränsning av kraft behövs.

Handtaget med inbyggd momentmekanism tillåter en angiven momentbegränsning under åtdragningen.

Vid uppnått moment släpper vredets åtdragningskraft. Vid frånkoppling är momentet obegränsat.  

Dessa handtag kombinerar funktionaliteten hos en spärrnyckel med den moderna och ergonomiska designen av en räfflade mutter.

Ert urval resulterade i 62 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M3
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0020
CAD
Dokument
Momentvred
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M3
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 7 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 48 g
show article view
Momentvred
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M4
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0022
CAD
Dokument
Momentvred
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M4
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 60 g
show article view
Momentvred
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M5
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0024
CAD
Dokument
Momentvred
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 62 g
show article view
Momentvred
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0026
CAD
Dokument
Momentvred
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M6
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 60 g
show article view
Momentvred
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24710.0030
CAD
Dokument
Momentvred
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 111 g
show article view
Momentvred
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24710.0032
CAD
Dokument
Momentvred
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 112 g
show article view
Momentvred
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24710.0040
CAD
Dokument
Momentvred
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 221 g
show article view
Momentvred
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Artikel nr.:
24710.0042
CAD
Dokument
Momentvred
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Vikt: 208 g
show article view
Momentvred
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24710.0050
CAD
Dokument
Momentvred
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 244 g
show article view
Momentvred
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Artikel nr.:
24710.0052
CAD
Dokument
Momentvred
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Vikt: 285 g
show article view
Momentvred
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel nr.:
24710.0060
CAD
Dokument
Momentvred
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Vikt: 245 g
show article view
Momentvred
Version:
med invändig gänga
Bild:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Artikel nr.:
24710.0062
CAD
Dokument
Momentvred
  • med invändig gänga – Bild 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Vikt: 285 g
show article view
Momentvred
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0300
CAD
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 62 g
show article view
Momentvred
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0301
CAD
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 63 g
show article view
Momentvred
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0302
CAD
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 60 g
show article view
Momentvred
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0303
CAD
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 64 g
show article view
Momentvred
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
32 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0304
CAD
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 65 g
show article view
Momentvred
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0305
CAD
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 60 g
show article view
Momentvred
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0306
CAD
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 65 g
show article view
Momentvred
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0307
CAD
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 65 g
show article view
Momentvred
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0308
CAD
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 67 g
show article view
Momentvred
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Artikel nr.:
24710.0309
CAD
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Vikt: 70 g
show article view
Momentvred
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24710.0400
CAD
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 152 g
show article view
Momentvred
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Åtdragnings moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Artikel nr.:
24710.0401
CAD
Dokument
Momentvred
  • med skruv – Bild 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Operating temperature range max.: 100 °C
  • Åtdragnings moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Vikt: 153 g
show article view
Momentvred

Material

Kåpa

  • Termoplast PA 6, ljusgrå, liknande RAL 7035

Moment mekanism

  • Stål, härdat

Handtag

  • Aluminium, svart-anodiserat

Innerdel

  • Stål, svartoxiderat

Skruv

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24710. Momentvred
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."