Momenthandtag används där en begränsning av kraft behövs.
Handtaget med inbyggd momentmekanism tillåter en angiven momentbegränsning under åtdragningen.
Vid uppnått moment släpper vredets åtdragningskraft. Vid frånkoppling är momentet obegränsat.
Dessa handtag kombinerar funktionaliteten hos en spärrnyckel med den moderna och ergonomiska designen av en räfflade mutter.
Denna artikel 24710.0306 - Momentvred / med skruv (d1: 34 mm, d3: M6, l: 16 mm) är en variant av artikelgruppen Momentvred (EH 24710.)
Kåpa
Moment mekanism
Handtag
Innerdel
Skruv
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."