22350.1998 - Monteringsverktyg 
haknyckel (hylsnyckelinsats)  

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
haknyckel (hylsnyckelinsats)  
: haknyckel (hylsnyckelinsats)  
Passar till storlek d1: 16 mm/20 mm
Artikel nr.:
22350.1998
Dokument
Monteringsverktyg 
  • haknyckel (hylsnyckelinsats)  
  • Passar till storlek d1: 16 mm/20 mm
  • Stift distans ±0,1: 30 mm
  • Stift diameter -0,1: 5 mm
  • Vikt: 243 g
  • Fyrkantshål: 1/2 tum
Monteringsverktyg