Tillbehör till: 22400. Lokaliseringsbussningar för kullåspinnar

Ert urval resulterade i 3 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
justerbar haknyckel, förskjutning      
: justerbar haknyckel, förskjutning      
Passar till storlek d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikel nr.:
22350.1991
Dokument
Monteringsverktyg 
  • justerbar haknyckel, förskjutning      
  • Passar till storlek d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Stift diameter -0,1: 5 mm
  • Vikt: 309 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
haknyckel (hylsnyckelinsats)  
: haknyckel (hylsnyckelinsats)  
Passar till storlek d1: 16 mm/20 mm
Artikel nr.:
22350.1998
Dokument
Monteringsverktyg 
  • haknyckel (hylsnyckelinsats)  
  • Passar till storlek d1: 16 mm/20 mm
  • Stift distans ±0,1: 30 mm
  • Stift diameter -0,1: 5 mm
  • Vikt: 243 g
  • Fyrkantshål: 1/2 tum
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
Passar till storlek d1: 25 mm
Artikel nr.:
22350.1999
Dokument
Monteringsverktyg 
  • haknyckel (hylsnyckelinsats)  
  • För utförande bild  : 2
show article view
Monteringsverktyg