22130.0196 - Hylsa
med koniskt stift

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
Nominell diameter      : 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Artikel nr.:
22130.0196
Dokument
Hylsa
  • Socket for precision index plungers, tapered – Bild 3
  • Nominell diameter      : 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Vikt: 114 g
Hylsa
Direkt nedladdning
Fler filformat