22130.0093 - Hylsa
cylindrisk

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
d1 +0,005: 16  mm
Artikel nr.:
22130.0093
Dokument
Hylsa
  • socket for precision index plungers, cylindrical  – Bild 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Vikt: 40 g
Hylsa
Direkt nedladdning
Fler filformat