Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 har en avplanad kula och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.
Denna artikel 23180.0009 - Spännjärn med avplanad kula, liknande DIN 6314 / (Nominell dimension b1: 9 mm, l1: 60 mm) är en variant av artikelgruppen Spännjärn med avplanad kula, liknande DIN 6314 (EH 23180.)
Kula
Spännare
Kula säkrad mot vridning
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."