Den kompakta sfäriska brickan koniskt säte är en permanent monterad komponent som erbjuder följande fördelar:
Denna artikel 23050.0562 - Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte liknande DIN 6319 / (d1 H13: 13 mm) är en variant av artikelgruppen Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte liknande DIN 6319 (EH 23050.)
Koniskt säte
Sfärisk bricka
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."