Den kompakta sfäriska brickan koniskt säte är en permanent monterad komponent som erbjuder följande fördelar:
Denna artikel 23050.0510 - Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte liknande DIN 6319 / (d1 H13: 10,5 mm) är en variant av artikelgruppen Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte liknande DIN 6319 (EH 23050.)
Koniskt säte
Sfärisk bricka
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."