These bushings for positioning clamping pins are available as centric and floating versions. Please observe the mounting instruction.
Denna artikel 23111.0808 - Bussning för positioneringsstift / Centrisk (d1 F6: 20 mm, l -0,25 -0,5: 25 mm) är en variant av artikelgruppen Bussning för positioneringsstift (EH 23111.)
Den flytande bussningen har ett spår som fungerar som ett differentierings märke.
Två centrerande bussningar och två flytande bussningar monteras i plattan för att garantera en optimal repeterbarhet.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."