Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) som är halvfabrikat tillverkas enligt DIN 508. Räckvidden utvidgas med andra dimensioner som inte ingår i DIN.
Denna artikel 23010.0730 - Muttrar för T-spår DIN 508, halvfabrikat / (T-spår storlek: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Muttrar för T-spår DIN 508, halvfabrikat (EH 23010.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."