Muttrar för T-spår DIN 508, halvfabrikat

EH 23010.

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) som är halvfabrikat tillverkas enligt DIN 508. Räckvidden utvidgas med andra dimensioner som inte ingår i DIN.

Ert urval resulterade i 22 träffar

Material
T-spår storlek [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
23010.0060
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 6 mm
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 4,4 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23010.0080
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 10 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23010.0100
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 17 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23010.0120
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Vikt: 27 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23010.0140
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 46 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel nr.:
23010.0160 1)
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Vikt: 68 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
23010.0180
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Vikt: 95 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
23010.0200 1)
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • Vikt: 149 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
23010.0220
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • Vikt: 210 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
24 mm
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
23010.0240 1)
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 24 mm
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • Vikt: 300 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
23010.0280
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • Vikt: 430 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
32 mm
e [mm]:
50 mm
h [mm]:
40 mm
k [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
23010.0320 1)
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 32 mm
  • a: 31,5 mm
  • e: 50 mm
  • h: 40 mm
  • k: 20 mm
  • Vikt: 580 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
Artikel nr.:
23010.0360
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • Vikt: 800 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
42 mm
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
23010.0420
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 42 mm
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • Vikt: 1250 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
48 mm
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
23010.0480
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 48 mm
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • Vikt: 1900 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Värmebehandlat stål, blank
T-spår storlek [mm]:
54 mm
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
Artikel nr.:
23010.0540
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 54 mm
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • Vikt: 3141 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Rostfritt stål 1.4301
T-spår storlek [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23010.0720
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • rostfritt stål
  • T-spår storlek: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 10 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Rostfritt stål 1.4301
T-spår storlek [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23010.0730
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • rostfritt stål
  • T-spår storlek: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 17 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Rostfritt stål 1.4301
T-spår storlek [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23010.0740
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • rostfritt stål
  • T-spår storlek: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • Vikt: 27 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Rostfritt stål 1.4301
T-spår storlek [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23010.0750
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • rostfritt stål
  • T-spår storlek: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 46 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Rostfritt stål 1.4301
T-spår storlek [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel nr.:
23010.0760 1)
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • rostfritt stål
  • T-spår storlek: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • Vikt: 68 g
show article view
Muttrar för T-spår
Material:
Rostfritt stål 1.4301
T-spår storlek [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
23010.0780
CAD
Dokument
Muttrar för T-spår
  • rostfritt stål
  • T-spår storlek: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Vikt: 95 g
show article view
Muttrar för T-spår

Material

  • Värmebehandlat stål, blank
  • Rostfritt stål 1.4301
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23010. Muttrar för T-spår – DIN 508, halvfabrikat
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."