Mutter enligt DIN 6330 har en sfärisk ända som matchar koniskt säte. DIN 6319 ( EH 23050.)
Denna kombination möjliggör kompensation för ojämna ytor.
Denna artikel 23070.0014 - Sexkantsmutter DIN 6330 (höjd 1,5 d) / Med sfärisk yta, form B (d1: M14) är en variant av artikelgruppen Sexkantsmutter DIN 6330 (höjd 1,5 d) (EH 23070.)
1) Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.
2) DIN standard inkluderar ej dessa material.
Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."