Universal mekanisk spännelement för snabbt och smidigt byte och fastspänning av arbetsstycket genom manuell svängbar spännkäke.
The clamps have the following advantages:
As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.
Denna artikel 23310.0060 - Excenterspännare vridbar, storlek 60 / with double eccentric levers (d1: 60 mm, d2: M12) är en variant av artikelgruppen Excenterspännare vridbar, storlek 60 (EH 23310.)
This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (item no. 23310.0065 and 23310.0067).
Höjden kan ökas genom höjdjusteringscylinder EH 23310. och distansskivor EH 1107., EH 1108. och EH 1617. Höjden kan minskas genom att använda spännsatser.
Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:
Cylindern måste vila på hela ytan.
Spännhöjden h1 får ej överskridas.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."