Excenterspännare vridbar, låg modell, storlek 44

EH 23310.

Universal mekanisk spännelement för snabbt och smidigt byte och fastspänning av arbetsstycket genom manuell svängbar spännkäke.

Spännare har följande fördelar:

  • snabb manuell fastspänning med hjälp av en gängad spindel eller excentrisk spak
  • enkel och snabb ändring av arbetsstycken genom att svänga bort spännhuvudet åt vänster eller höger
  • låg konstruktion, således lite utrymme för fastspänning
  • enkel anpassning även till extrema spännhöjder, med hjälp av höjdjusteringscylindrar  

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Ert urval resulterade i 2 träffar

Version
Bild
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Slag [mm]
Spännkraft [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
with double eccentric levers
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Slag [mm]:
5 mm
Spännkraft [kN]:
4 kN
Artikel nr.:
23310.0034
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • with double eccentric levers – Bild 1
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • Slag: 5 mm
  • Spännkraft1): 4 kN
  • Vikt: 1022 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med spännskruv
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Slag [mm]:
5 mm
Spännkraft [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
23310.0035
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv – Bild 2
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • Slag: 5 mm
  • Åtdragnings moment max.: 30 Nm
  • Spännkraft: 10 kN
  • Vikt: 708 g
show article view
Excenterspännare

Material

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Referens

Spännhöjden kan utökas med höjdjusteringscylindrar EH 23310. och med distansbrickor EH 1107. och EH 1108.

Montering

Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:

  1. i ett T-spår, med en T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010.)
  2. direkt på underlaget eller i fixturen med en pinnskruv

Cylindern måste vila på hela ytan.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23310. Excenterspännare – vridbar, låg modell, storlek 44
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Excenterspännare
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."