Den rörliga excenterspännaren används bland annat när vridmöjligheten är begränsad.
Spännarna ger följande fördelar:
As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.
Denna artikel 23310.0085 - Excenterspännare rörlig, storlek 40 / with double eccentric levers (d1: 40 mm) är en variant av artikelgruppen Excenterspännare rörlig, storlek 40 (EH 23310.)
Spännare
Spännhandtag
Spännhöjden kan utökas med EH 23310. Höjdjusteringselement samt med EH 1107. brickor, samt även minskas med uppspänningsdetaljer, tex. EH 22730..
Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:
Cylindern måste vila på hela ytan.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."